You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Tilstands overvågning
  3. Online tilstandsovervågning med feltbusinterface

Online tilstandsovervågning med feltbusinterface

Omfattende tilpasbar tilstandsovervågning for optimeret tilstands- og procesovervågning.

  • Dataudveksling med PLC via feltbus
  • Optimeret tilstands- og procesovervågning
  • 3 ethernet-porte: separat kontor- og maskin ethernet
  • 6 kanaler: 4 x dynamisk (f.eks. acceleration, kraft), 2 x analog
  • Stor intern historikhukommelse med realtidsklokke

Omfattende tilstandsovervågning, der kan tilpasses
VSE150 er et 6-kanals diagnosesystem til analyse af fire dynamiske signaler (f.eks. rotations-acceleration) og 2 analoge indgange. Den nye VSE15x familie har forskellige feltbusinterfaces til dataudveksling med PLC. Måleværdier kan dermed vises direkte i styringen, og overvågningen kan tilpasses perfekt til maskinens driftstilstande og processer. Til tidskritiske alarmer er der ud over feltbussen 2 hurtige digitale koblingsudgange (reaktionstid ≤1 ms) til rådighed.

Reduceret netværks kompleksitet medfører omkostningsbesparelse
På grund af den direkte tilslutning til PLC'en via feltbussen kan hjælpeparametre (f.eks. omdrejningstal og triggere til driftstilstande) og ikke- tidskritiske alarmer udveksles via feltbussen. Dette reducerer kompleksiteten i ledningsføringen samt omkostningen ved at trække signalerne til de respektive ind-/udgange på PLC'en.