You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. Plug-and-Play-skærm sørger for bedre oversigt

Plug-and-Play-skærm sørger for bedre oversigt

Robust 7"-TFT-LCD-skærm til mobile arbejdsmaskiner til universel visning af analoge videosignaler

  • Universel visning af analoge videosignaler
  • Vandtæt og vejrbestandig udførsel med beskyttelsesgrad IP 66 / IP 67
  • PAL/NTSC-videosystem
  • Direkte tilslutning af op til 2 kameraer eller 4 kameraer ved hjælp af videoswitch
  • Forsyningsspænding fra 18...30 V DC
  • E4-typegodkendelse

Plug-and-Play-skærm for en bedre oversigt
På de fleste mobile arbejdsmaskiner er udsyn til alle steder eller overvågning af døde vinkler utænkeligt uden kamera-monitorsystemer. Ud over de robuste ifm-kameraer O2M2 og O3M2 tilbyder ifm nu de tilhørende plug-and-play-skærme.

Optimeret til mobile arbejdsmaskiner
Den vandtætte skærmserie tilpasser sig automatisk til forskellige omgivelseslyssituationer. WVGA-displayet råder til dette formål over en automatisk lysstyrkeregulering med indstillelig dag-nat-omskiftning. Via den omfattende servicemenu kan alle indstillinger foretages, f.eks. en automatisk kameraomskiftning når køretøjets afviserblink aktiveres eller der sættes i bakgear. I forbindelse med det smarte 3D-kamera O3M2 kan der via skærmen også vises forhindringer på kørestrækningen samt køretøjsinformationer (fra CAN-bussen).

Funktioner og fordele

Easy-to-use
Det pre-konfigurerede system skal blot tilsluttes forsyningsspænding og er straks klar til brug. De pågældende kameraer tilsluttes via M16-stikforbindelser, registreres automatisk og leverer straks et billede på skærmen. Der kræves ingen konfiguration til standarddriften.

Robust opbygning
Skærmserien fremstilles af aluminium og slagfast, vejrbestandigt kunststof. De er lige så egnede til drift i kabiner på lastbiler, kraner og gaffeltrucks som egnede til åbne kabiner på entreprenørmaskiner. Alle systemer har en under-, overspændingsbeskyttelse og beskyttelse mod omvendt polaritet.

Omfattende indstillingsmuligheder
Servicemenuen tilbyder mange indstillingsmuligheder til optimal integration i mobile arbejdsmaskiner. Kameraerne kan f.eks. aktiveres automatisk via de digitale indgange. Baggrundsbelysningen tilpasses automatisk til det omgivende lys i frit indstillelige grænser vha. en lyssensor. Lysstyrke- og kontrastværdier kan også indstilles manuelt. En rød eller blå natmodus tilbyder optimal sigtbarhed i mørke. Derudover kan horisontale og vertikale referencelinjer eller et gitterfelt vises som f.eks. positions- eller parkeringshjælp.