Startkit IO-link-master
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-starterkit-io-link-zz1100-2240x1260-01.jpg?v=1735023930)
Med dette omfattende starter kit kan du umiddelbart teste fordelen ved IO-link-sensorerne ved skrivebordet
- 4-port-IO-link-master med PROFINET-interface
- 230V/24V strømforsyning med stik
- LR DEVICE (USB-stik) IO-link-parametreringssoftware
- Optisk IO-link-afstandssensor
- Ethernet-kabel M12/RJ45, 0,5m
- Sensorkabel M12/M12, 0,6m
Startkit IO-link-master
Med dette startkit kan du umiddelbart afprøve fordelene ved vores IO-link-sensorer direkte ved skrivebordet. Transformer en binær optisk afstandssensor, der på et digitalt indgangskort kun leverer et digitalt ”1” eller ”0”, til en intelligent sensor, og mål afstanden til objektet.
Derudover kan IO-link-masteren samt IO-link-sensoren indstilles med den intuitive IO-link-parametreringssoftware.
Dermed bortfalder en kompliceret parameterindstilling på sensorens display. Den decentrale IO-link-master fungerer som gateway mellem intelligente IO-link-sensorer og feltbussen PROFINET. Dermed kan der også etableres en enkel PROFINET-forbindelse, f.eks. til en Siemens styring.