You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

AS-i oplyst trykknapmoduler med fleksibel M12 stikforbindelse

To trykknapper og 2 typer lysdiode-udgange i innovativt hus, kan endda bruges tæt på processen

  • 2 trykknapper og 2 lysdiode-udgange
  • Trykknapper med taktilt trykpunkt som beskyttelse mod utilsigtet kontakt
  • Farveindsatser kan ændres
  • Hurtig og nem at montere
  • Modulet forsynes direkte fra AS-interfacet

Oplyst trykknapmodul
På grundlag af det nye innovative hus leverer ifm to nye oplyste trykknapmoduler. De har to trykknapper og 2 typer lysdiode-udgange. Den høje kapslingsklasse betyder, at modulerne kan bruges til feltanvendelse, dvs. tæt på processen. Der er ikke lange afstande mellem sensorer/aktuatorer og kontaktskabet.

Ydeevne i felten
M12 tilslutningsteknologien giver en høj grad af installationssikkerhed og fleksibilitet. Begge moduler forsynes udelukkende ved hjælp af AS-i; Der kræves ikke en ekstra 24 V spændingskilde. Modulerne monteres helt enkelt på en 35 mm DIN rail eller ved hjælp af den medfølgende monteringsadapter.

Adressering
AS-i moduler adresseres ved hjælp af det forreste M12 stik. Modulerne kan tilsluttes adresseringsenheden ved hjælp af det standardmæssige tilslutningskabel.

Diagnose-lysdioder
FAULT lysdioden på modulet sikrer nem lokalisering af en fejl, f.eks. en kommunikationsfejl.