Detektering af alle typer metaller med identisk tasteafstand
Induktive Kplus-sensorer i førsteklasses rustfrit stål med kompakte dimensioner i M8
- Ens tasteafstand til pålidelig detektering af alle metaller
- Kompakt størrelse til brug i meget små rum
- Ingen ukorrekt kobling ved hjælp af magnetfeltbestandig Immunsensorteknologi
- Hus i rustfrit stål af høj kvalitet
- Høj driftssikkerhed på grund af beskyttelsesklasse IP 65 / IP 69K
Konstant korrektionsfaktor
Induktive Kplus-sensorer har den samme tasteafstand til alle metaltyper. Derfor egner de sig perfekt til at detektere aluminium, f.eks., hvor konventionelle sensorer har en betydelig reduceret tasteafstand. Endvidere giver høje koblingsfrekvenser mulighed for at overvåge mål med hurtige bevægelser.
Alsidig brug
Den modstandsdygtige bøsning af rustfrit stål egner sig også perfekt til anvendelser med kontinuerlig kontakt med olier og kølesmøremidler. Det store temperaturområde og den høje kapslingsklasse giver mulighed for universal brug af de nye sensorer. M8 Kplus sensorer fås nu også i alle almindelige kabelversioner.