You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

En lang række nye RFID-antenner med IO-link

Egner sigt perfekt til en lang række anvendelser på grund den fleksible parameterindstilling, diagnose samt datahåndtering

  • Ni enhedsversioner til forskellige anvendelser
  • Fleksibel parameterindstilling, diagnose og datahåndtering takket være IO-linket
  • Perfekt til identificeringsopgaver med små datamængder
  • Nem visualisering af antenneparametre med LR DEVICE eller IO-link-master via IODD

Anvendelsesområder
Takket være den nemme integration via IO-linket egner de nye RFID-antenner sig til en lang række anvendelser. De er perfekte, når det handler om at identificere emneholdere i transportbåndsteknologi, da kun en lille mængde data skal overføres. I værktøjsmaskiner kan magasiner og formdele detekteres via RFID og IO-link. Det reducerer takttiderne og øger produktionsmængden. I bilproduktionen sammenlignes karosseridele eller motorer med ordrenumre via RFID for at styre bearbejdningstrinene eller tjekke slutmonteringen.

Fordelene ved RFID-løsningerne fra ifm:
ifm tilbyder det største produktsortiment med IO-link-sensorer på markedet. De nye RFID-antenner fuldender nu sortimentet. RFID-antennerne er konstrueret til tilslutning til IO-link- masters. Disse masters er udstyret med op til otte M12 stik til tilslutning til IO-link-RFID-antenner. Afhængigt af versionen har IO-link-masters en EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP eller et PROFINET interface til kommunikation med PLC. Antennernes robuste design med kapslingsklasse IP 67 og IP 69K giver mulighed for brug i barske industrielle omgivelser. Alle RFID-tags til HF standard ISO 15693 kan bruges.

Databredde
Procesdatabredden i procesbilledet er 32 bytes. Brugerdatabredden i procesbilledet er 28 bytes hver i indgangen og udgangen.

IO-link-funktionerne

  • Upload/download af parametre til udskiftning af enheden
  • Læsning af transponder-UID’er
  • Læsning og skrivning af transponder-brugerdata

IO-link-ekstrafunktioner:

  • Visning af tag-tilstedeværelsesbit
  • Antenne til/fra
  • Data hold time kan indstilles