Inkrementelle encoders af rustfrit stål til medieberørende områder
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-motion-control-rv_ru_ro-2240x1260-01px.jpg?v=1568434192)
Hus i rustfrit stål med korrosionsbestandighed – IO-link giver mulighed for at bruge 3-leder kabler
- Lang levetid: Hus i rustfrit stål, der sikrer korrosionsbestandighed
- Reducerede omkostninger: IO-link giver mulighed for at bruge treleder kabler
- Permanent: Let læselig typeetiket
- Intet værditab: Kan også konfigureres som singleturn encoder via IO-link
- Færre typer på grund af programmerbare parametre
Til krævende omgivelser
ifm’s inkrementelle encoders i rustfrit stål til anvendelse som f.eks. transportbånd-synkronisering, sikrer længere vedligeholdelsesintervaller i barske omgivelser. Den øgede kapslingsklasse IP 67 kvalificerer dem til brug i medieberørende områder i levnedsmiddelindustrien.
Alsidig takket være IO-linket
Alle inkrementelle encoders fra ifm fungerer som absolutte singleturn-encoders i IO-link-anvendelse. De detekterer og gemmer deres positionsværdi, selv ved svigt i spændingen.
IO-link-kommunikation
Procesværdier, parameterindstilling og diagnostiske data kan overføres via IO-link. Forebyggende vedligeholdelse går nu let som en leg.