Kodet RFID sensorer sikrer maksimal beskyttelse
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mn703s_mn700ss-2240x1260-01.jpg?v=1568644140)
Den unikke kodning af aktuatoren forhindrer "tricking" af f.eks. døre – op til 32 sensorer kan serieforbindes
- Unik aktuatorkodning forhindrer manipulation
- Op til 32 sensorer kan serieforbindes samtidig med at sikkerhedsintegriteten forbliver på samme niveau
- Blinkende lysdioder overvåger koblingsområdet
- Programmér sensoren så tit som det ønskes, der sikrer nem opsætning
- Opfylder den nye interface-beskrivelse CB24I fra ZVEI
Forebyggende vedligeholdelse
Sensorerne kan vise frakobling af sensorerne ved hjælp af lysdiode-displayet, hvis aktuatoren forlader tasteafstanden langsomt. Det betyder for eksempel, at døren og aktuatoren kan parres ideelt med hinanden, hvorved der opnås en højere maskindisponibilitet. De opfylder kravene i ISO 13849-1 og IEC 62061. Selv hvis 32 sensorer serieforbindes, bevares det højeste sikkerhedsniveau.
Berøringsløs dørovervågning
De berøringsløse RFID-sensorer giver mulighed for driftssikker overvågning af dørstatussen uden slid.
Sikker tilslutning
Med sensorerne som subsystemer er det muligt at implementere sikkerhedsfunktioner op til PL e til ISO 13849-1 eller SILCL 3 til IEC 62061. Sensorernes sikkerhedsklassifikation findes på ifm’s website til download i et bibliotek i henhold til VDMA standard-sheet 66413 som for eksempel SISTEMA.
Forebyggende vedligeholdelse
Sensorerne giver mulighed for at vise en usikker sensorstatus lokalt ved hjælp af lysdiode-displayet, hvis aktuatoren ikke længere er tæt på sensoren.