You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Kontinuerlig positionfeedback og diagnostik

Kontinuerlig positionfeedback og diagnostik

Ventilfeedback-systemer

  • Optimal all-round-positionssynlighed med øget fjerneffekt
  • Kontinuerlig positionfeedback
  • Nem indstilling med læringsknap eller IO-link
  • Diagnosefunktioner: Cyklustid og tælling, tætningskontrol

Fleksibel konfiguration
Den intelligente ventilsensor giver mulighed for en applikationspræcis indstilling per applikationssoftwaren (LR Device) eller den induktive læringsknap. Der kan indstilles en vilkårlig slutposition for ventilen og størrelse på tasteafstanden. Der kan vælges et tredje koblingspunkt for eksempel for trevejsventiler eller for at slukke pumpen for at undgå trykstød.

Diagnosefunktioner
IO-link-kommunikationsinterfacet giver mulighed for at identificere forskellige slidtilstande. For det første er sensoren udstyret med tætningskontrol, der viser, når der er en ændring i den lukkede position, som kan indikere aflejringer eller slid på tætningen. For det andet kan de forskellige positioner tælles og den krævede tid måles.

Eksklusivt preview: Den nye intelligente ventilsensor