Magnetiske sensorer, der sikrer optimal sikkerhed
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_mn-2240x1260-01.jpg?v=1568656513)
Til berøringsløs dørovervågning – nem at installere, mulighed for skjult installation bag rustfrit stål
- Aktivering fra forskellige retninger for let montering
- Bedre manipulationsbeskyttelse på grund af skjult montering bag rustfrit stål
- Serietilslutning og identificering af den åbnede dør
- Opfylder den nye interface-beskrivelse CB24I fra ZVEI
- Opfylder det højeste sikkerhedsniveau iht. ISO 13849-1 og SILCL 3 til IEC 62061
Berøringsløs dørovervågning
Magnetiske sensorer giver mulighed for at overvåge døre uden kontakt. * Kan opnå PL iht. ISO 13849-1 og SILCL 3 til IEC 62061 i kombination med egnede evalueringsenheder.
Nem tilslutning
Forskellige tilslutningsversioner med kabel, M8 stikforbindelse (4-pin) og M12 stikforbindelse (4-pin) giver en standardiseret forbindelse. Med UL- og EAC-godkendelserne kan du bruge din maskine i hele verden uden at bekymre dig.
Nem montering
Det standardmæssige design i en lille og stor version sikrer forskellige anvendelser, selvom pladsen er begrænset.
Sikker tilslutning
I kombination med for eksempel G1501S relæet eller AC041S monitoren har sensorerne en TÜV godkendelse op til SILCL 3 og PL e. Dette sikkerhedsniveau kan også opnås med ifm SmartPLC som f.eks. AC422S.
Hvilken dør er åben?
Sensorerne med 3 kontakter (signalkontakt) giver mulighed for at koble i serie med informationen om, hvilken dør der blev åbnet. Der er 2 kontakter til sikkerhedskredsløbet og et ekstra signal til den ikke-sikre-styring.
Bedre beskyttelse mod manipulation
Da sensorerne kan kigge gennem rustfrit stål eller aluminium, er der mulighed for skjult installation, hvorved der opnås øget beskyttelse mod manipulation.
Robust installation
Takket være metalforstærkningen på monteringshullerne i MN5xxS er der mulighed for sikker og robust installation af sensoren.
Høj ydeevne
Stabile koblingsegenskaber takket være bred switchon/ switch-off graf. Der kan køres til sensoren med den kodede aktuator fra forskellige retninger.