Præcis laser til detektering af små objekter
Gennemstråle, retro-refleksions- eller diffus refleksionssensor med baggrundsundertrykkelse i et gennemtestet O6 hus med IO-link-funktionalitet
- Hele familien af lasersensorer i et standardmæssigt hus med 1“ centre
- Afstandsværdien til objektet kan leveres af IO-linket
- Præcis indstilling via taktile læringsknapper eller IO-link
- Homogent lysspot, der sikrer pålidelig og præcis detektering
- Konsistent laserjustering i alle enheder
Præcis laser til detektering af små objekter
Den nye O6 med laserbeskyttelse klasse 1 giver mulighed for detektering af små objekter, hvor konventionelle rødlyssensorer må give op. Et af dets highlights er, at den er udstyret med IO-link som standard.
IO-link åbner op for helt nye perspektiver
Lige som ved analogsensorerne kan IO-linket levere afstandsværdien i mm til objektet. Det omdanner en binær diffus refleksionssensor til et præcist afstandsmålesystem. Det åbner op for nye anvendelsesmuligheder som længde- og højdekontrol. Herudover er der mulighed for kontrolopgaver som detektering af dele eller deres korrekte installation ved hjælp af præcis afstandsdetektering. Selv ved objekter med forskellige farver har sensoren en pålidelig rækkevidde på 100 mm. Med IO-linket er brugeren allerede nu godt klædt på til Industry 4.0.