Sensation: AS-i signaloverførsel via fiberoptik
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3227-2240x1260-01.jpg?v=1568662639)
Fra nu af er der mulighed for blandet brug af AS-i fladkabel og fiberoptik kabellængde på op til 3,2 km
- AS-interface signaloverførsel over en afstand på op til 3,2 km
- Mulighed for blandet brug (AS-i fladkabel og fiberoptik)
- Lynbeskyttelse, ikke følsom over for EM-stråling
- Høj udfaldssikkerhed
- Galvanisk adskillelse
- Indstikbare tilslutningsklemmer
AS-i fiberoptisk repeater
ifm’s nye AS-i fiberoptiske repeater giver mulighed for AS-interface signaloverførsel via et optisk medie og vice versa. Det giver mulighed for en betydelig udvidelse af kabellængden i AS-i netværk. Alle AS-i fiberoptisk repeaters har to uafhængige kanaler, der består af et overførsels- og et modtagerelement, som forsynes via AS-interfacesystemet. Forskellige lysdioder viser den aktuelle driftsstatus. Denne innovation er integreret i det nye SmartLine hus.
Ydeevne i felten
Optisk overførsel betyder, at der ikke er nogen forstyrrende stråling, ligesom der ikke er nogen stelproblemer. Fiberoptiske overførselssystemer udelukker hermed enhver EMC-risiko. Afstandsbetingede tab på grund af induktiviteter, kapaciteter og modstande (som f.eks. ved kobberkabler) eksisterer ligeledes ikke. Hermed øger den nye AS-i fiberoptiske repeater levetiden betydeligt og nedsætter omkostningerne. Den nye AS-i fiberoptiske repeater giver mulighed for ekstra fiberoptiske topologier (linjetopologi, star-topologi).Optisk overførsel betyder, at der ikke er nogen forstyrrende stråling, ligesom der ikke er nogen stelproblemer. Fiberoptiske overførselssystemer udelukker hermed enhver EMC-risiko. Afstandsbetingede tab på grund af induktiviteter, kapaciteter og modstande (som f.eks. ved kobberkabler) eksisterer ligeledes ikke. Hermed øger den nye AS-i fiberoptiske repeater levetiden betydeligt og nedsætter omkostningerne. Den nye AS-i fiberoptiske repeater giver mulighed for ekstra fiberoptiske netværkstopologier (linjetopologi, star-topologi).