Tryktransmitters til hygiejniske anvendelser
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-process-pm1707-2240x1260-01.jpg?v=1568430297)
Giver høj præcision og er særdeles egnet til alle gængse anvendelser i levnedsmiddelindustrien
- 0,2 % præcision
- Overbelastningsbestandig keramikkapacitiv målecelle med god og lang stabilitet
- Fabrikscertifikat til gratis download
- Nem montering i tanke med dobbeltvægge og blind fittings med sekskantmøtrik og blind fittings
- Nulpunktkalibrering ved hjælp af læringsknap eller IO-link
Høj præcision
Den nye tryktransmitter PM har en total præcision på 0,2 %. Herudover er temperaturkompensationen med hurtige temperaturskift (f.eks. i CIP/SIP processer) blevet forbedret betydeligt. Sensoren egner sig derfor til alle almindelige anvendelser i levnedsmiddelindustrien.
Gratis fabrikscertifikat
For hver PM tryksensor kan der downloades et fabrikscertifikat gratis på www.factory-certificate.ifm. Det giver nem adgang selv efter at sensoren er købt.
Fleksibel tilpasning
ifm tilbyder alle almindelige procestilslutninger (f.eks. indsvejsningsadapter, Tri Clamp, Varivent etc.) som tilbehør til PM-tryksensorens adaptergevind G1 tætningskonus og G1 Aseptoflex Vario.