M30 ultrasoniske sensorer med en rækkevidde på op til 8 m
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-uit501_uit504_uit507-2240x1260-01.jpg?v=-56829987)
Konstant niveaumåling og objektdetektering - bredden på lydstrålen kan nemt justeres via IO-Link
- Bredden på lydstrålen kan nemt justeres via IO-Link
- Tasteafstand op til 8 m i M30 design
- Nem indstilling med læringsknap eller IO-Link
- Den vibrerende lydomformer reducerer aflejringen af snavs
- Robust hus i rustfrit stål
Lange rækkevidder
De nye ifm ultrasoniske sensorer i M30 design er kendetegnet ved deres lange rækkevidde på op til 8 m. Det gør dem særligt velegnet til detektering af objekter langt væk eller til konstant niveauovervågning, f.eks. af bulkmaterialer eller væsker. I modsætning til fotoelektriske sensorer påvirker farve, transparens eller objektets eller mediets overfladeskin ikke detekteringen.
Justerbar lydstråle
På grund af begrænset plads kan der opstå uønskede refleksioner på indersiden af tanken i niveauanvendelser. Det kan medføre fejl i måleresultaterne. Takket være IO-Linket kan lydstrålen indstilles individuelt i henhold til anvendelsen. Med IO-Linket er brugeren godt klædt på til Industry 4.0.