• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Præcise hældningssensorer til dynamiske applikationer

Sensorer med 1 og 2 akser og 6 frihedsgrader giver hurtig responstid og høj signalkvalitet under ekstreme forhold

  • Hældningssensorer med 1 og 2 akser og 6 frihedsgrader
  • Hurtig responstid og høj signalkvalitet takket være den innovative fusionsalgoritme i sensoren
  • Accelerationens rå-data og gyrosensor giver udvidet funktionalitet
  • Høj kapslingsklasse IP 68 / IP 69K til brug under ekstreme forhold

Støjimmun hældningsmåling
De dynamiske hældningssensorer i JN serien sætter nye standarder med hensyn til signalkvalitet og responsegenskaber. De bruger en 3D gyrosensor samt en 3D accelerationssensor. En 6-aksers IMU (Inertial Measurement Unit) med intelligente fusionsfiltre i sensoren bestemmer de præcise hældningsværdier på dette grundlag. Interferens, som det, der for eksempel opstår i mobile anvendelser på grund af vibrationer, stød eller start- og bremsereaktioner, resulterer ikke i forkerte måleværdier.

Fleksibelt interface
Hældningssensoren er udstyret med et CANopen interface til overførsel af de målte værdier og til parameterindstilling. Ved behov kan en integreret afslutningsmodstand aktiveres ved hjælp af software.