KQ10 til kontinuerlig afstandsovervågning af grænseniveauer
Tre koblingspunkter med bare en sensor
- Kontinuerlig påfyldningsniveauovervågning udefra
- Mediet forårsager ikke nogen belastning takket være berøringsfri registrering
- Tre niveau signaler fra én sensor
- Der kan registreres og signaleres aflejringer for at forbedre processens kvalitet
- Adskillige KQ10 enheder kan knyttes sammen via IO-link
Kontinuerlig overvågning af tom tilstand og overløb
KQ10 til niveauovervågning kan “se” gennem alle ikke-metal beholdervægge, til berøringsfri bestemmelse af granulater eller væsker. Derfor kræves der ikke nogen vedligeholdelse. Procesværdier på 0...100 % kan overføres kontinuerligt via IO-link over en samlet længde på 250 mm uden dødzone. 20 LED-lamper viser det reelle påfyldningsniveau inde i beholderen direkte på sensor. Hvis der kombineres adskillige KQ10 enheder, kan registreringszonen øges i overensstemmelse hermed.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-kq1000-2240x1260-01.jpg?v=-674213685)
Tre koblingspunkter med bare en sensor
Der kan overvåges op til tre grænseniveauer med bare en sensor, hvor der tidligere normalt krævedes tre sensorer – og dette samtidig med kontinuerlig niveauovervågning. Sensorens koblingspunkter og andre funktioner som f.eks. lukkekontakt / brydekontakt, hysterese eller retning og detekteringszone kan indstilles.
Grænseniveau- og kontinuerlig påfyldningsniveauovervågning
I modsætning til den konventionelle løsning med to grænseniveausensorer på tankens nederste (tom) og øverste ende (overløb), er en enkelt KQ10 forsynet med tre koblingspunkter, der indikerer tilstandene: Tom, fuld og overløb. Det reducerer antallet af sensorer og installationskompleksiteten. Endvidere måler den kontinuerligt påfyldningsniveauer i afstande på 250 mm og leverer disse, i tillæg til koblingstilstandene, som en procentværdi via IO-link. Små aflejringer på tankens indvendige vægge påvirker ikke påfyldningsniveauregistreringen negativt, og de kan signaliseres via koblingsudgangen eller IO-link, hvis grænsen overskrides. Den permanente tilstandsovervågning forhindrer, at der opstår uplanlagt produktions-nedetid.
Hvorfor KQ10?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Adskillige grænseniveauer Sensorer i et hus |
Mål udenfor tanken |
Kontinuerlig overvågning |
Uafhængig af mediet |
Meget mindre kompleks montering og ledningsføring på trods af et større registreringsområde |
Ingen belastning på grund af mediet og intet indgreb eller hul i tanken |
Præcis opfølgningsplan og hurtig reaktion på ændringer som f.eks. vedhæftninger |
Nem indstilling af sensoren til forskellige medier |
Små tanke
Industri
- Printere (glas, keramik, 3D etc.)
- Plastikbearbejdning
Fordele
- Mediet forårsager ikke nogen mekanisk eller kemisk belastning af mediet
- Præcis niveaumåling - langs hele sensorlængden
- Ingen hul i tanken
- Forudsigeligheds beregning – hvor meget kan jeg stadig producere?
Store tanke
Medie
- Væsker
- Granulat
Fordele
- Uafhængig af tankstørrelsen
- Adskillelige sensorer kan knyttes sammen via IO-Link
- En KQ10 erstatter adskillige grænseniveausensorer til overvågning af tom tilstand og overløb
- Tiltagende vedhæftninger registreres pålideligt og signaliseres
Bypasses / rør
Middeltemperatur
- Væsker
- Granulat
Fordele
- Enkel montering ved bypasses
- Kontinuerlig overvågning selv ved meget smalle rør fra en diameter på 10 mm
- LED-lamper, der er nemme at se, indikerer niveauet ved ugennemsigtige rør
Merværdi takket være IO-Linket
![]() |
Øg produkt- og proceskvaliteten Kvalitetskontrollen starter allerede i produktionsprocessen |
![]() |
Minimér nedetider Planlæg vedligeholdelse mere præcist, og øg anlæggets effektivitet |
![]() |
Gør processen transparent Målte værdier bliver intelligente data |
![]() |
Øg fleksibiliteten Processen tilpasses til forskellige medier og formler |