Bedre uden en svømmer: Vedligeholdelsesfri kapacitiv niveaumåling
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/c20d681a11de3a4c88a76a5494225010/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LI513-2240x1260-01.jpg)
- Optimeret til brug i hydrauliske olier og kølemidler
- Der kræves ikke nogen vedligeholdelse, fri for mekaniske dele
- Nem justering og indstilling af output-funktionen via induktiv teach-tast
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- 2 konfigurerbare digitale udgange, der defineres af mediet eller temperaturen
- Tilpasning til andet medie (f.eks. vand/olie)
Kapacitiv niveaumåling LI
LI513 måler medier som f.eks. olie og vand uden at bruge bevægelige dele. Pålidelig og vedligeholdelsesfri. Aflejringer, som får mekaniske sensorer til at sætte sig fast, har ikke nogen skadelig effekt. Det samme gælder for vandtemperaturer på op til 85°C. Apropos temperatur: Takket være den anden digitale udgang kan denne målte værdi nemt bruges til processtyring udover niveaumåling. Alternativt er det muligt at overvåge niveauet af to forskellige medier. Hvis du ønsker det, kan du nedsænke LI’en i koldt (eller varmt) vand. Fabriksindstillingen giver mulighed for dette. Alt andet lærer sensoren straks ved hjælp af den induktive teach-tast eller IO-Link parameterindstillingen.
Som du kan se, har LI513 et forspring fremfor enhver svømmer Selvom – eller snarere fordi den ikke har nogen bevægelige dele. Kapacitiv og vedligeholdelsesfri niveaumåling
Hvorfor bruge grænseniveausensoren LI?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vedligeholdelsesfri | Plug & Play | En sensor med to målingsværdier og to digitale udgange | To forskellige medier |
Der kræves ikke nogen vedligeholdelse, da sensoren ikke har nogen bevægelige dele | Tilgængelig ’out-of-the-box’ til vandbaserede medier | Niveau med integreret temperaturovervågning | Pålidelig produktgenkendelse. Skelner mellem olie og vand |
Niveauovervågning (punkt) af kølemidler
Applikation
- Enkel og pålidelig punktpåfyldningsniveau, f.eks. for overpåfyldnings-beskyttelse
Fordele
- Pålidelig overvågning på grund af kapacitiv målingsteknologi
- Enkel at indstille ved hjælp af den integrerede induktive knap eller software
- Temperatur- og påfyldningsniveauovervågning for øget gennemsigtighed i din applikation
- Overvåger over et stort temperaturområde
Punktniveauovervågning af hydraulisk olie
Applikation
- Enkel og pålidelig punktpåfyldningsovervågning af hydraulisk olie
Fordele
- Temperatur- og påfyldningsniveauovervågning for øget gennemsigtighed i din applikation
- Pålidelig overvågning takket være kapacitiv målingsteknologi
- Ingen bevægelige dele
- Enkel indstilling ved hjælp af den integrerede induktive knap eller software
Udskiftning af svømmere
Fordele
Ingen bevægelige dele. Ingen fastklemning eller blokering. Derfor kræves der mindre tid til vedligeholdelse, og anlæggets tilgængelighed øges. Fungerer stadig når der er snavs og/eller skum. Fleksibel monteringsposition.
Fire forskellige længder:
- LI5131 (132 mm)
- LI5132 (273 mm)
- LI5133 (481 mm)
- LI5134 (737 mm)
Øget værdi takket være IO-Link
![]() |
Fleksible indstillinger Digitale udgange kan konfigureres frit |
![]() |
Øget kapacitet Udover niveaumåling, er temperatur også muligt vha. IO-Link |
![]() |
Transparente processer Track and trend ændringer af mediet til tilstandsbaseret overvågning (condition-based monitoring - CBM) |
![]() |
Pålidelig Simplificeret opsætning takket være datastyring i masteren |
![]() |
Løsningsorienteret Komplette løsninger til din applikation |