You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. Registrér paller hurtigere ved hjælp af 3D kameraer

Registrér paller hurtigere ved hjælp af 3D kameraer

  • Til alle standardpaller med to pallelommer
  • Positionspræcision på ± 1cm
  • Områder op til 4 m
  • Registreringstid < 1 s
  • Kommunikation via Ethernet eller CAN
  • Support på GitHub

Kraftfuld
PDS palleregistreringssystem er en tried-and-tested softwareløsning, der sikrer hurtigere, fuldautomatisk og positionsuafhængig detektering af standardmæssige palletyper med to lommer. I kombination med O3D hardwaren er registreringen af pallepositionen ekstremt hurtig og præcis. Det reducerer palleregistreringens generelle cyklustid i autonome og semiautonome pallehåndteringskøretøjer betydeligt.

Effektiv
Selv under vanskelige miljøforhold fører den sofistikerede softwareløsning løftegaffelen sikkert til destinationen ved hjælp af ToF kameraets 3D point cloud. Palledetekteringssystemet påvirker direkte de autonome og semiautonome køretøjers ydeevne ved at øge hastigheden for detektering af pallepositionen uden at gå på kompromis med detekteringskvaliteten.