You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Decentraliseret og smart overvågning af roterende maskiner

Decentraliseret og smart overvågning af roterende maskiner

  • Minidisplay med funktion til omdrejningstalkontroller til direkte montering på sensoren
  • Hastighedsdisplay på stedet med farveskift (rød/grøn)
  • To justerbare grænseværdier, hver med sin egen koblingsudgang

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • IO-Link muliggør parameterindstilling uden for farezonen
  • Transmission af den aktuelle hastighed til styreenheden via IO-Link

Omdefiner en hvilken som helst sensor til en omdrejningstalskontroller
Uanset om det gælder induktiv, kapacitiv eller fotoelektrisk sensor: Denne lille enhed forvandler enhver impulsgenererende sensor til en omdrejningstalskontroller. Minidisplayet med funktion til omdrejningstalskontroller er enten skruet direkte på sensoren ved hjælp af en M12-forbindelse eller installeret i felten. To justerbare grænseværdier, hver med sin egen koblingsudgang, samt et display med skiftevist rødt/grønt indikationssignal, hvis den aktuelle værdi ligger over eller under det definerede hastighedsinterval. Enheden kan nemt indstilles via IO-Link eller ved at bruge knapperne på enheden. Hastighedsværdien kan også sendes til styreenheden via den digitale kommunikationsprotokol. Det gør omdrejningstalskontroller-stikket til en billig og fleksibel løsning til decentraliseret overvågning af transportbånd, snegletransportører, ventilatorer, centrifuger, separatorer osv.

Anvendelser
Hastighedssensorerne kan især anvendes inden for transportteknologi i forskellige forbindelser, f.eks. til at overvåge transportbånd eller kopelevatorer. Her bruges de typisk til at overvåge underhastighed, blokering og stilstand.

Fordele
Minidisplayet har styr på det hele i forbindelse med omdrejningstalskontroller. Koblingspunkterne og andre parametre kan indstilles direkte på displayet. Desuden leverer IO-Link fjernoplysninger om den aktuelle hastighed eller koblingspunktet og konfigurationen af vigtige parametre som f.eks. forsinkelsestid for opstart.

Betjeningsprincip
Sensoren dæmpes af passerende knaster eller andre mål i metal og sender impulserne til displayet. Ud fra tidsintervallet mellem energitilførselshandlingerne beregner evalueringen periodens varighed eller frekvens (faktisk værdi for rotationshastighed) og sammenligner den med det indstillede koblingspunkt (forudindstillet værdi). Udgangen kobles under opstartsforsinkelsen, og når rotationshastigheden overstiger den indstillede koblingsværdi. Minidisplayet signalerer over- og underhastighed og frakobling af udgangen.