ecomatPanel: robust, multifunktionelt indgangsmodul
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/477a10a169671a4394e3b8cf168115b4/-S610/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-CR1301-2240x1260-01.jpg)
- Drejeknap med integreret 4-vejs knap og trykfunktion
- 6 RGB baggrundsbelyste funktionstaster og en segmenteret LED-ring
- Alle belysningselementer kan kontrolleres individuelt i en hvilken som helst farve
- Kommunikation via CAN-grænseflade
- Til 12 og 24 V indbyggede strømforsyninger
Sikker betjening i barske miljøer
ecomatPanel er designet til brug i de barske miljøer i førerkabiner. Drejeknappen og funktionstasterne er store nok til at sikre nem håndtering selv med handsker på. Drejeknapppen er også udstyret med en 4-vejs knap (op/ned/venstre/højre). Det gør det muligt at navigere hurtigt gennem indstillingsmenuer. Der kan udløses en anden koblingsfunktion ved at trykke på drejeknappen (tryk-funktion).
Farvefeedback
Den oplyste ring rundt om drejeknappen, der betår af fire segmenter, samt de oplyste taster, giver et tydeligt overblik over de indstillede funktioner. Alle LED-lyselementer kan indstilles separat og tildeles hver deres farve.
Nem integration med paneler
CAN-grænseflade
Kommunikation foregår via den integrerede CAN-grænseflade. Via denne grænseflade kontrolleres de enkelte LED-segmenter, og tasternes status og betjeningshovedet kan tjekkes.
Plug & play med ifm-displays
ecomatpanelet er blevet designet til direkte kommunikation med ifm-dialogmodulerne til mobile anvendelser (ecomatdisplays). Når dialogmodulet er blevet tilsluttet via CAN-bus, kan tasterne og LED’erne for ecomatpanel evalueres direkte i anvendelsesprogrammet og bruges til betjeningsfunktionerne for displayet. Det nyskabende aspekt: der er ikke behov for programmering af kommunikationsgrænsefladen.
Designet til robuste anvendelser
ecomatPanel kan bruges i 12 V og 24 V indbyggede netværk. Den høje beskyttelsesgrad IP 65 og den lukkede overflade yder beskyttelse selv i et ugunstigt miljø. Ekstreme temperaturer eller permanent slag og vibrationer påvirker heller ikke funktionen af ecomatPanel.