Luftfugtighedsensor: Sådan sikrer du det perfekte klima for dine processer
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/f85e74bc10c73c4b9a70e790af19d1a8/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LDH292-2240x1260-01.jpg)
- Overvågning af temperatur og luftfugtighed for beskyttelse af elektriske systemer, kontaktskabe eller produktionsprocesser
- Plug & play takket være skrue- eller DIN-skinnemontering og M12-stik
- Dataoutput via analogt signal eller IO-Link
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Let udskiftning af sensor – parametre indstilles automatisk ved tilslutning til en IO-Link-master
Permanent temperatur- og fugtighedsregulering
Luftfugtighedssensoren giver transparens og sikkerhed for elektriske installationer og følsomme produktionsprocesser. Fiksturer til væg eller DIN-skinnemontering og et standard M12-stik garanterer hurtig og fejlfri montering. Afhængigt af type sender sensoren oplysninger om temperatur og relativ luftfugtighed til styreenheden via IO-Link i analog eller digital form. Det gør det muligt at beskytte kontaktskabe eller testbænke samt elektriske installationer, der udsættes for vejr og fugtige forhold, som f.eks. salgsautomater for drikkevarer, hastighedskontrolstationer eller billetmaskiner fra fugtrelaterede fejlfunktioner eller kortslutninger. Desuden kan luftfugtighedssensoren bruges til kvalitetssikring af temperatur- eller fugtfølsomme produktionsprocesser, hvilket muliggør overvågning af indendørs klima.