You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

M12 CAN ecolink-kabler til arbejdsmaskiner

  • Stort kabeltværsnit for reduktion af spændingsfald
  • Permanent vibrationsbeskyttelse på grund af savtandskontur
  • Optimal forsegling selv ved tilspænding i hånden
  • Det mekaniske endestop beskytter O-ringen mod nedbrydning

Optimal pålidelighed for mobile anvendelser
Det øgede kabeltværsnit på 2 x 0,75 mm2 (spændingsforsyning) og 2 x 0,5 mm2 (CAN) tillader transmission af høj strøm med lavt spændingsfald af hensyn til pålidelig dataoverførsel. Det integrerede endestop beskytter O-ringen mod nedbrydning forårsaget af overspænding af møtrikken. Der er ikke behov for værktøjer til installation, og det kan fjernes med hånden. Den asymmetrisk virkende vibrationsbeskyttelse holder møtrikken stramt på plads og garanterer dermed optimal og permanent forsegling. Materialer i høj kvalitet og intens overvågning under og efter produktion garanterer den højeste kvalitetsstandard. Derfor er disse CAN-kabler perfekte til robuste indendørs og udendørs anvendelser på køretøjer og andre arbejdsmaskiner.

Produkter