Mere end bare varm luft: flowsensor garanterer sikkerhed
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/36e13b46d534f646bebb3534a668053a/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-SA5020_SA4120_SA4320-2240x1260-01.jpg)
- Specielt udviklet til overvågning af frisk luft og udstødningsluft på maskiner
- Speciel justering for luft med henblik på optimal ydeevne
- Robust sondestav til krævende anvendelser
- 2-i-1: strømningshastighed og temperatur
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Fleksibel parameterindstilling, diagnose og datahåndtering takket være IO-linket
Uundværlig til udsugningsanlæg på maskiner
Under maskinbearbejdnings- eller udformningsprocesser kan brugen af kølevæsker f.eks. generere giftige aerosoler, røg eller dampe. Udsugningsanlæg sikrer, at de ikke slipper ud af maskinen. Det er meget vigtigt at bevare den ideelle strømningshastighed. Hvis sugningen er for svag, udsuges de farlige dampe ikke helt. Dermed kan en alt for stærk udsugning risikere at suge splinter eller kølesmøring ind, og det kan tilstoppe filteret. Flowsensoren, som fungerer efter det kalorimetriske måleprincip, er blevet udviklet specielt til dette formål. Det markerer sig ved en robust sondestav helt i metal, der er modstandsdygtig over for aggressive aerosoler, dampe og alle partikler i den luft, der udsuges. Det sikrer lang levetid for sensoren. Den integrerede temperaturmåling reducerer omkostninger og forenkler installation, da der ikke er behov for en ekstra sensor.