You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. Sikkerhed over IO-Link

Sikkerhed over IO-Link

  • Sikkerhedsmodul for IO-Link
  • 8 sikre OSSD-indgange
  • 4 kraftfulde udgange med separat 24 V forsyning
  • PROFIsafe telegram tunneleret via IO-Link
  • Sikkerhed for SIL 3 og PLe

IO-Link til sikkerhedsrelaterede anvendelser
Takket være transmissionsprotokollen "PROFIsafe" kan standard sikkerhedssensorer og aktuatorer betjenes via IO-Link. Det eneste, du behøver, er PROFIsafe IO-Link-modulet. Det har 8 sikre digitale indgange (OSSD) og 4 sikre udgange. Det nyskabende element: På hardwaresiden er modulet helt enkelt forbundet til en normal IO-Link-master via IO-Link. Det specielle PROFIsafe-transmissionstelegram sikrer en "tunneleret" forbindelse med sikkerhedsstyreenheden inden for den normale IO-Link-kommunikation. Det lever op til sikkerhedsniveauerne SIL 3 til IEC 61508/EN 61508 og PLe til EN ISO 13849-1.

Kraftfulde og sikre udgange
En separat 24 V forsyning via L-kodede M12-stikkontakter muliggør tilslutning af kraftfulde aktuatorer. Udgangene kan konfigureres som PNP eller NPN.

På hardwaresiden er PROFIsafe IO-Link-modulet forbundet til en A- eller B-port for en AL1400 eller AL1402 IO-Link-master. Sikkerhedsmodulet strømforsynes via et separat L-kodet M12-kabel. "PROFIsafe"-transmissionsprotokollen sikrer tunneleret sikkerhedskommunikation med sikkerhedsstyreenheden.

Nem udskiftning gennem adressestikket
PROFIsafe-adressestik E7700S muliggør enkel og hurtig udskiftning af AL200S uden en computer og uden ekstra software. Dette hukommelsesstik sættes blot i den nye AL200S, så overføres den gemte PROFIsafe-adresse automatisk til det nye PROFIsafe IO-Link-modul.

Tilbehør

M12-stikkontakt, forbindelseskabel 2,5 mm2, L-kodet (forsyning)