You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. Tilslut IO-Link til en pc via USB

Tilslut IO-Link til en pc via USB

  • For tilslutning af IO-Link-sensorer til en pc via USB
  • For hurtig parameterindstilling og nem aflæsning af IO-Link-sensorer
  • Kræver ikke separat spændingsforsyning
  • Industrielt kompatible og robuste M12-stik
  • Komplet sæt med sensorkabel og USB-kabel

IO-Link til pc’en
AL1060-grænsefladen er en 1-port IO-Link-master, der fungerer som en gateway med etablering af en forbindelse mellem IO-Link-kommunikationen og en pc (via USB-grænseflade). Det giver brugere mulighed for praktisk konfiguration af sensorer med IO-Link-funktion på en pc med den tilsvarende software inden installation på anlægget. Det reducerer opsætningstiden betydeligt og minimerer indstillingsfejl. For de fleste sensorer er det ikke påkrævet med separat spændingsforsyning. Det gør det særlig nemt at tilslutte sensorer, der er installeret i anlægget, til en bærbar computer, f.eks. til at udlæse procesværdier eller justere sensorparametre på stedet.

Fordele og kundefordele

Intet behov for spændingsforsyning
AL1060-grænsefladen har en kraftfuld integreret spændingskonverter, som genererer 24 V sensorspænding fra 5 V USB-spændingen ved IO-Link-porten. Afhængigt af computeren kan dette output indlæses med op til 150 mA. Det er tilstrækkeligt til at betjene de fleste sensorer. Hvis der er behov for højere strøm ved sensorudgangen, kan der tilsluttes en separat spændingsforsyning.

Robuste, feltkompatible forbindelser
De tre forbindelser på enheden – IO-Link, USB og valgfri forsyningsspænding – er designet som robuste og feltkompatible M12-forbindelser. Det betyder, at grænsefladen også kan bruges i barske miljøer.

Status LED’er
Flere status LED'er på enheden giver brugeren et overblik over status og gør det nemt at lokalisere fejl. Hvis USB-spændingsforsyningen f.eks. ikke er tilstrækkelig for en sensor, indikeres dette af en LED.

Omfang af forsyning
Ud over AL1060 IO-Link-master omfatter sættet alle forbindelseskabler til betjening (M12 B-kodet til USB, M12 A-kodet for sensor). En spændingsforsyningsenhed med bred rækkevidde og forskellige adapterplader for brug overalt i verden fås som ekstraudstyr.

Produkter