ecolink M8/M12, til hygiejniske- og våde områder
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/5e7bef69fdd97441beb1a1af38ef6e04/-S610/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-EVF236_EVF260_EVF265_EVF2535-2240x1260-01.jpg)
- Halogen- og silikonefri
- Kontureret møtrik med forbedret greb giver optimal tætning selv ved manuel stramning
- Den innovative ecolink-teknologi garanterer høj beskyttelse mod fugt
- Permanent vibrationsbeskyttelse med savtandskontur
- Beskyttelsesgrad: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8/M12 til hygiejniske- og våde områder inden for fødevareindustrien
De fleste anvendelser kræver specialløsninger. Kun materialer af høj kvalitet, sikre produktionsprocesser og fejlfri installation giver succes på den lange bane. Den asymmetrisk fungerende vibrationsbeskyttelse holder møtrikken på plads i sin position, hvilket sikrer en optimal og permanent kontakt. Intet behov for værktøjer til installation og afmontering. Materialer af høj kvalitet, der er særligt egnede til anvendelsen, og intensiv overvågning under og efter produktion garanterer maksimale kvalitetsstandarder.