Præcis tryksensor, også med ekstra temperaturovervågning
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-pv7000-01.jpg?v=316103761)
Løbende transmission af procesværdier og avancerede diagnoser i et hus med 19 mm nøglevidde
- To løsninger: løbende transmission af procesværdier via IO-Link og 2 koblingsudgange
- Fuld parameterindstilling og avancerede diagnoser via IO-Link
- Kompakt design (NV19) med procestilslutning G 1/4
- Koblingspunktnøjagtighed < ± 0,5 %, gentagelsesnøjagtighed < ± 0,05 %
- Robust og billig løsning med svejset hus i rustfrit stål
- Integreret temperaturmåling fjerner behovet for flere forskellige instrumenter (kun PV80xx)
Miniaturisering for industrielle anvendelser
PV tryksensoren har en tyndfilmsmålecelle direkte svejset sammen med procestilslutningen. Denne teknologi garanterer høj præcision i et meget kompakt hus med kun 19 mm over fladerne til et omkostningsoptimeret pris-/ydeevneforhold.
Anvendelsesområder
Med procestilslutningens tætningsfri design kan sensorer ikke bare anvendes i hydrauliske anvendelser men også i inerte gasser. I industrielle anvendelser sikrer lasermærkningen på huset tydelig identificering af dele. Selv under vanskelige miljøforhold er sensoren permanent identificerbar. Takket være IO-Link overfører tryksensoren løbende procesværdier som f.eks. systemtryk og – ved PV80XX typerne – systemtemperatur. Også trykspidser tælles og leveres som data. Dertil kommer, at måleresultaterne, der overføres digitalt via IO-Link, er mere præcise, fordi der ikke er konverteringstab ved D/A konvertere eller eksterne påvirkninger.