Forreste nedsænkede miniaturetryksensor med G1/4 procestilslutning
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/ifm-pl5400-headimage.jpg?v=-214472060)
- Kompakt design (SW 19)
- Høj målenøjagtighed < ± 0,5 %
- Præcis repeterbarhed < ± 0,05 %
- Robust og billig løsning med svejset hus i rustfrit stål
Lille og flugtende montering
De nye miniature PL-54 tryksensorer har planmonteretmembran med G1/4 procestilslutningdirekte på sensoren. Denne målecelle garanterer stor nøjagtighed i meget kompakt hus med kun 19 mm på tværs af flader. Desuden har sensorerne et særligt optimeret forhold mellem pris og ydeevne.
Anvendelsesområder
PL54-sensorerne anvendes især til trykmåling i anvendelser, hvor det er påkrævet med planmonteret montering. Det er normalt tilfældet med klæbemidler, lim, forseglingsmidler, skum og andre viskøse medier, der kan hærde i døde zoner. Den flugtende tilslutning forhindrer tilstopning og blokering af procestilslutningen selv med kontaminerede medier.