You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

IO-Link master: Tilslutning af sensorer til PLC og til IT-verdenen

  • Industri 4.0-klar med forbedret IoT-kerne
  • Adskillelse mellem automations- og IT-netværk
  • 4 eller 8 IO-Link porte med fuld V1.1 funktionalitet
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON eller Powerlink
  • Master og enhed kan konfigureres via moneo configure-softwaren

IO-Link master til automations- og IT-verdenen

De decentraliserede IO-Link master-moduler tjener som en gateway mellem intelligente IO-Link sensorer og feltbus. Desuden kan vigtige oplysninger for de intelligente sensorer samtidigt sendes ind i IT-verdenen. Med et separat IoT Ethernet-stik kan IT-netværket opsættes helt adskilt fra automationsnetværket. Sensoroplysninger overføres til IT-verdenen via det etablerede TCP/IP JSON-interface.

Robuste feltbus-moduler til krævende anvendelser

Takket være deres specielle husmaterialer og høje indtrængningsmodstand (IP 67 eller IP 69K) kan de bruges i kølemiddelanvendelser eller direkte i vådområder i fødevareindustrien. ecolink teknologien garanterer driftssikker, permanent indtrængningssikrede M12 forbindelser på forbindelses kablerne.

Fordele og kundefordele

Adskillelse mellem automations- og IT-netværk

Oppetid for maskiner er allerhøjeste prioritet. Automationsnetværket må under ingen omstændigheder afbrydes af eksterne faktorer. Derfor har enheden et separat IoT Ethernet-stik, der adskiller IT- og automationsnetværket. Det betyder, at vigtige sensoroplysninger kan sendes sikkert til IT- og ERP-systemet.

Sensorkonfiguration med moneo configure

Den intuitive software finder alle IO-Link-mastere i netværket og skaber et overblik over hele anlægget. Desuden vises alle tilsluttede sensorer med de respektive parametre. Det gør det muligt at indstille parametrene for alle sensorer i systemet fra ét centralt punkt.

Nem sensorforbindelse

Sensorerne og aktuatorerne forbindes ved hjælp af standardmæssige M12 tilslutningsledninger uden afskærmning. Afhængigt af enhedstypen kan op til 4 eller 8 IO-Link sensorer tilsluttes og forsynes med op til 3,6 A. Med EVC693- eller EVF693-tilbehør kan tilslutningen af IO-Link aktuatorer forsynes med ekstra hjælpespænding. Kablet kan være op til 20 m langt.

IO-Link-master DataLine

Tilslutningsteknologi