Positionerings feedback på kugleventiler: Så ved du, hvor du står
- Kugleventiltype og -position er direkte synlige i anlægget
- Direkte visualisering takket være den fleksible positionsindikator for retningsflowventiler for T-port, L-port og Y-port
- Fri justering (vinkel) af aktiveringspunkter reducerer behovet for forskellige typeversioner og lagerbeholdning
- Universelt anvendelige på drev i henhold til VDI/VDE 3845
Fleksibel positions feedback
Skifteknasterne er monteret på kugleventiler for positions feedback. Justerbare dæmpeelementer betyder, at pucks kan bruges både i standard og individuelle anvendelser af positions feedback.
Hurtigt overblik over positionen af kugleventilen
Det enestående ved denne puck er den justerbare positionsindikator i toppen, som kan tilpasses fleksibelt til L-port- og, via et ekstra indikatorelement, også til T-port- og Y-portventiler. Det muliggør en tydelig visualisering af kugleventilens position direkte i systemet.