Intet kompromis: robust UHF-evalueringssystem til barske omgivelser
- Da antenne, evalueringsenhed og kontakt er integreret i én enhed, reduceres installationstiden
- Læser op til 16 tags i op til 3 meters afstand
- Der er mulighed for installation i metal- eller våde miljøer
- Feltbus-interface, digitale indgange/udgange og IO-Link til mindre kompliceret ledningsføring
Nu også med IO-Link
Digitalisering og de heraf følgende krav til industrielle identifikationsløsninger øges konstant. Derfor tilbyder ifm nu ikke kun de kompakte højeffektive RFID UHF-enheder med de klassiske feltbus-interfaces og IoT, men også med IO-Link.
Kontrol af aktuatorer via netværk
Inden for intralogistik er RFID-systemer en fantastisk måde at følge produktet på. Med IoT- eller IO-Link RFID UHF-løsningerne kan sporing implementeres på en endnu mere strømlinet måde, for eksempel takket være den forenklede parameterindstilling og visualisering af ifm moneo Configure.
Fordele ved ifm’s UHF RFID løsning:
Varianter af DTE med feltbus-interface
DTE-evalueringssystemerne har en integreret web-server til enhedsopsætning og til overvågnings- og diagnosedata, når de er integreret i skyen. DTE-varianterne er takket være deres interfaces perfekte til direkte forbindelse med pc'er, industri-pc'er eller plc'er. Signaler kan også sløjfes igennem via et ekstra feltbus-interface, hvilket simplificerer ledningsføringen på feltniveau.
Derudover har enhederne to digitale indgange og udgange. Integrerede logiske funktioner kan for eksempel anvendes til forbehandling af data til direkte styring af en signallampe i overensstemmelse med situationen.
Enhederne med IoT-kerne leverer avancerede data, hændelser og serviceydelser via fælles protokoller som HTTP, MQTT og JSON.
Varianter af DTI med IO-Link
IO-Link giver mulighed for særlig nem parameterindstilling og hurtig opsætning. Driftstilstande kan til enhver tid tilpasses applikationen til maksimal fleksibilitet. Omfattende antenneparametre og diagnosedata kan hentes og visualiseres via moneo-softwaren. Dette sikrer maksimal gennemsigtighed.
Anvendelsesområder
Systemerne er takket være rækkevidder på op til 3 m velegnet til sporings- og sporbarhedsformål. For eksempel kan digitale udgange anvendes til identifikation af køretøjer og til at åbne porte med - uden nogen form for programmering eller forsinkelse. I intralogistik kan systemet anvendes til problemfri produktsporing.
Op til 16 tags kan læses samtidig.