Kraftfulde IO-Link mastere til industrielle anvendelsesformål
- IO-Link masters med 4 og 8 porte til feltanvendelse
- Serieforbind spændingsforsyningen med standardiseret L-kodet M12 tilslutningsteknologi, maks. 2 x 16 A
- Forbindelse af aktuatorer op til 2 A
- Strømmåling og konfigurerbar strømbegrænsning til hver port
- Master og enhed kan konfigureres via moneo configure software
Robuste feltbusmoduler med fejlsikker forbindelse
De decentraliserede IO-Link mastere bruges som gateways mellem intelligente IO-Link sensorer og feltbussen. De er det perfekte valg, selv i de mest vanskelige omgivelser: Materialerne og produktionsmetoderne er identiske med ifm tilslutningskablerne i den gennemtestede EVC produktserie. ecolink-teknologien garanterer pålidelige, permanent modstandsdygtige M12 tilslutninger af tilslutningskablerne.
L-kodede kabler til høje elektriske strømme
Benyttes til at forsyne de nye ifm Performance Line IO-Link-mastere som kræver mere energi i krævende applikationer. Det L-kodede M12 forsyningsstik bliver mere og mere udbredt på markedet og er den perfekte løsning til at forsyne disse moduler med strøm. Dette gør det muligt at overføre høje strømme med et lavt spændingsfald. ifm tilbyder tilslutningskabler og jumpere, der er perfekt tilpasset dette.
Fordele og kundefordele
16 ampere på et M12 stik
IO-Link masteren forsynes via det standardiserede L-kodede M12 stik. Denne tilslutningsteknologi med 5 x 2,5 mm2 kan bruges til at forsyne sensorer og aktuatorer med op til 16 A. Energien kan sløjfes igennem masteren (kædestruktur).
Tilslutning af 2 A-aktuatorer med højt strømforbrug
En digital udgang kan indstilles for pin 2 i B porten. Store magnetventiler og aktuatorer kan således tilkobles med op til 2 A.
Energiovervågning
Strømmen til hver port kan begrænses, hvilket kan indstilles i PLC’en. Herudover kan hver ports spændings- og strømværdier måles. Det gør det nemt at bestemme den energi, der kræves af en installation, og overføre den til ERP systemer for analyseformål.
Konfiguration af sensorer med moneo configure SA
Den intuitive software finder alle IO-Link-mastere i netværket og skaber et overblik over hele anlægget. Herudover indikeres alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Det betyder, at der er mulighed for at udføre parameterindstilling af alle sensorer fra ét centralt sted.