Måling af flowhastigheder uden nogen forhindringer: SU Puresonic ultrasonisk sensor
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/p_f_300_000069.jpg?v=-547885818)
- Nøjagtig flowmåling af ultrarent vand og vand
- Et robust, komponentfrit målerør fremstillet af rustfrit stål sikrer en stor modstandsdygtighed over for medier og permanent modstandsdygtighed over for indtrængning
- Driftstilstands-LED'en signalerer sensorens status i overensstemmelse med Namur NE107
- Det er muligt at drage konklusioner om proceskvaliteten på grundlag af signalstyrken
Nøjagtige måledata, selv med ultrarent vand
SU Puresonic detekterer vandets flowhastigheder med høj præcision ved voluminer op til 1000 l/min. Takket være ultralydsteknologi gælder dette også for ultrarent vand med lav ledningsevne, som produceres i rensningsanlæg (omvendt osmose). I kombination med LDL-familiens ledningsevnesensor kan der opnås en pålidelig kvalitetskontrol i filtreringsprocessen.
SU Puresonic's målerør er fremstillet af rustfrit stål og har ingen måleelementer, pakninger og bevægelige dele. Det betyder, at fejl, der forårsages af skader, lækager eller blokeringer, der kan opstå i mekaniske systemer, som f.eks. pumpehjul eller turbiner eller designrelaterede trykfald, udelukkes fra begyndelsen.