Ud af kontaktskabet: Vibrationsdiagnose direkte i felten
- Robust IP 67-hus til decentraliseret brug
- Hurtig, fejlfri installation og eftermontering takket være M12-standardtilslutninger
- Seks signalindgange indsamler alle relevante data til tilstandsovervågning
- Integreret adskillelse mellem automations- og IT-netværk
- Kompatibel med alle gængse accelerationssensorer
Til effektiv og decentraliseret vibrationsdiagnose
VSE9xx-diagnosesystemet kan monteres direkte i felten takket være dets robuste IP 67-hus. Der kan det evaluere op til fire dynamiske signaler (f.eks. acceleration) og sende dataene via Ethernet eller feltbus.
To ekstra indgange (1x impulssignal, 1x analog) kan anvendes til indsamling af yderligere information, der er relevant for tilstandsovervågning, som f.eks. hastighed og temperatur.
Nem integration, selv i eksisterende systemer
IP 67 VSE er perfekt til enkel eftermontering af et vibrationsovervågningssystem i dine eksisterende installationer. Den komplette IP 67-portefølje fra ifm, som også omfatter kontakter, IO-Link masters, strømforsyninger og edge-enheder, giver dig maksimal fleksibilitet, når du eftermonterer dit system. Tid, plads og omkostninger til installationen reduceres betydeligt.