4.3 ecomatDisplayet sætter nye standarder
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm_pn_40914578_hebebuhne.jpg?v=-932311678)
Ny standard i den kompakte klasse
Når der kræves klar og tydelig kommunikation, præcision og ydeevne i de mindste rum, er det mest kompakte medlem af ecomatDisplay-familien det perfekte valg. Fordi HMIen på 4.3 ikke går på kompromis, hvad angår samspillet mellem menneske og maskine: 16 millioner farver, display med høj opløsning og god læsbarhed sikrer selv ved ekstreme vinkler eller i ekstreme lysforhold klar og tydelig informationsudveksling i enhver situation.
Nem at forbinde, økonomisk, kommunikativ
Utallige tilslutningsmuligheder og en lang række understøttede kommunikationsprotokoller giver mulighed for nem og omfattende integration af ecomatDisplayet i maskinen. Codesys 3.5 og det omfattende ifm-bibliotek med softwaremoduler giver mulighed for bekvem visualisering af den mest relevante information.
Derudover kan det Linux-baserede operativsystem anvendes til brugertilpasning, som f.eks. visualisering via QT. Den kraftfulde DualCore-processor og den lige så effektive DDR4 RAM sikrer pålidelig behandling af alle data og styrekommandoer. Til alle disse tekniske bedrifter kræver den kompakte HMI kun en effekt på fem watt.