- Produktnyheder
- Industriel kommunikation
- I/O-moduler til PROFINET og EtherNet/IP
I/O-moduler til PROFINET og EtherNet/IP

Ethernet-switche til feltanvendelser
De decentraliserede IO-moduler fungerer som en gateway mellem binære sensorer/aktuatorer og feltbussen. Det betyder, at binære indgangs- og udgangssignaler i felten overføres direkte via feltbussen.
Der er ikke behov for yderligere transmissionssystemer i feltbus-topologien.
Robust og permanent tilspændt
I kombination med ecolink-forbindelsesteknologien fra ifm er modulerne fra ifm det perfekte valg, selv til de vanskeligste applikationer. Materialerne og produktionsmetoderne er identiske med ifm tilslutningskablerne i den gennemtestede EVC produktserie.
ecolink teknologien garanterer driftssikker, permanent indtrængningssikrede M12 forbindelser på kablerne.
Udvidelse med digitale indgangs-/udgangsmoduler
De nye Ethernet-moduler er den perfekte tilføjelse til IO-Link master-serien fra ifm. De har det samme design, den samme portkonfiguration og standardiserede M12-tilslutninger. De øverste 4 udgangsporte giver mulighed for en udgangsstrøm på op til 3,6 A, mens de nederste 4 porte giver mulighed for tilslutning af sensorer.
Integreret tællerfunktion
Sensorimpulser tælles i modulet og overføres cyklisk til PLC’en som en tællerpakke. Dette sikrer en præcis tælling, der ikke påvirkes af styreenhedens cyklustid. Direkte styring af udgangene med forskellig koblingslogik er dermed gjort mulig.
Enkel spændingsforsyning
Til strømforsyning har modulerne L-kodede M12-tilslutninger på 2x16A. Dette giver mulighed for seriekobling.