3D radarsensor til mobil brug
Pålidelig genstandsdetektion i al slags vejr
At detektere objekter, bestemme deres bevægelsesretning og hastighed – selv i nærvær af nedbør, støv, tåge og snavs: R2D er den perfekte tilføjelse til dine mobile maskiner, når det handler om at undgå kollisioner med objekter. Uanset om det er alene eller i kombination med de mobile 3D-sensorer fra ifm: De robuste radarsensorer sikrer pålidelig afstandsregistrering selv ved dårlig sigtbarhed.
To versioner, mange indstillingsmuligheder
Den store vandrette blændevinkel på 140° sikrer maksimal arealdækning. I "3D Distance"-versionen transmitterer sensoren x-, y- og z-koordinaterne for objekterne i form af en tæt punktsky. Sensoren af typen "3D Area" opsummerer selve informationen til objekter, transmitterer deres position, bevægelsesretning og hastighed.
Detektionsfeltet for begge versioner kan begrænses individuelt. Forskellige filtermuligheder og andre indstillinger såsom advarselszoner og tidlige advarselstider øger effektiviteten af R2D yderligere.