• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Feltmoduler med ecolink M12 skrueforbindelse

Robust til krævende applikationer

Det specielle PA-husdesign, de rustfri stålkonnektorer og den høje indtrængningsmodstand op til IP69K muliggør permanent brug i områder med hyppige og intensive rengøringsprocesser, for eksempel i fødevare- og drikkevareindustrien. Takket være fuld indstøbning modstår både modulerne og ecolink M12-stikkene pålideligt stød og vibrationsbelastninger over lang tid. Forresten: ecolink-forbindelserne er kompatible med M12-stikkene, der er sædvanlige i industrien. Maksimal indtrængningsmodstand er dog kun sikret med ifm ecolink-stikkene.

Versioner

Passive splitterbokse

Passive spændingssplittere fungerer i det væsentlige som "multi stik" til AS-i-netværk, men også til IO-Link-strukturer. De muliggør spændingsforsyning af komponenter såsom ventilhoveder, quarterturn sensorer, motorstyringer og IO-Link-mastere. Kortslutninger og for høje strømme signaleres tydeligt med en rød LED. Dette hjælper til hurtigt at genkende og udbedre fejlfunktioner eller skader på infrastrukturen, aktuatorerne eller hele systemet.

I/O moduler

Digitale I/O-moduler muliggør tilslutning af sensorer og aktuatorer, der kommunikerer med controlleren via AS-interfacet. I modsætning til konventionelle AS-i-moduler anvender modulerne her ikke fladkabel-isolationsforskydningsteknologi, men M12-rundkabeltilslutningsteknologi - både ved I/O-portene og ved AS-i-tilslutningen. På den måde opfylder de de særlige krav til vådområder.