T-slot og C-slot cylindersensorer med IO-Link
Alsidig cylinderovervågning
Denne IO-Link sensor med to konfigurerbare hardware-udgange vil opgradere din maskine på ingen tid. Udgangene kan konfigureres til dine anvendelseskrav. En procesværdi med høj opløsning og et detekteringsområde på 50 mm giver mulighed for kontinuerlig overvågning og digital transmission via IO-Link. Den installerede sensor kan takket være programmeringsfunktionen og Bluetooth-adapteren nemt justeres uden for maskinen.
Integrerede diagnosefunktioner
Kombinerede funktioner som slagtælleren (koblingscyklustæller), tidsovervågning mellem begge endepositioner eller enhedstemperatur hjælper med serviceeftersyn og giver mulighed for, at vedligeholdelsen gennemføres som påkrævet.