Oro de Cacao – Fordelene ved IO-Link i højkvalitets chokoladeproduktion
Video rapport
En af fordelene ved IO-Link teknologien er muligheden for at forbinde parameterindstillingssoftwaren moneo|configure med de enkelte IO-Link mastere og de tilhørende sensorer via en central server. Dette gør det muligt at kontrollere yderligere information fra sensoren eller at ændre indstillinger centralt. Oro de Cacao udnytter denne fordel med hensyn til den selvkalibrerende temperatur til at minimere en vis del af inspektionsarbejdet.