Overvågning af en rullekæde som demo-opsætning
ifm har i øjeblikket ingen passende applikation, der gør det nødvendigt at anvende en kædesensor. For at vise kædesensorens fulde funktionsmuligheder i samspil med moneo RTM blev der installeret en passende demo-opsætning bestående af et kædetræk, som blev tilsluttet det operationelle moneo-system.
Projektets mål
Kontinuerlig overvågning af en rullekædes tilstand
Demo-opsætningen er beregnet til at vise, hvilke karakteristiske værdier, der er afgørende for kædeovervågning. Procesdataene skal visualiseres, og tærskler skal overvåges i overensstemmelse dermed. Den tiltagende slitage i den faktiske driftstid skal vises i analyser.
Implementering
Kædesensoren (CCM-S-10B IWIS) blev monteret på rullekæden i overensstemmelse med producentens specifikationer og derefter tilsluttet elektrisk til IO-Link master. Hos ifm er moneo RTM allerede installeret centralt på en server, mens IO-Link masterne er forbundet med serveren via en indkapslet VLAN.
Efter installation af kædesensorens IODD kunne sensoren tages i drift i moneo.
Udover procesværdierne stiller kædesensoren også parameterværdier, der er relevante for overvågningen, til rådighed. Disse parameterværdier kan udlæses manuelt via moneo configure. Det intelligente og universelle datainterface LR Agent anvendes til automatiseret udlæsning af parameterværdierne. LR Agent udlæser kontinuerligt sensorens parameterdata via en http-protokol, før den omdanner og sender dem til moneo RTM.
Resultatet
Brug af kædesensoren og moneo RTM har følgende fordele:
- Visualisering af afgørende procesvariabler (forlængelse, acceleration, temperatur)
- Beregning af den faktiske kædelængde ved hjælp af beregnede værdier
- Analyse af data til detektering af tendenser
- Overvågning af tærskler med advarsels- og alarmniveauer
- Permanent overvågning af kædens tilstand
- Organisering af vedligeholdelse
- Forebyggelse af omfattende anlægs- og maskin nedetider
- Undgåelse af finansielle tab på grund af driftsstop
- Forlængelse af den samlede driftstid ved hjælp af optimeret vedligeholdelse
- Optimering af rullekædedrevne anvendelser
System topologi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/1-systemaufbau.png?v=524269133)
- Kædesensor
- IO-Link master
![](/responsive/medium/sixteenbynine/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/207_moneo-usecase-teaser-4by3.jpg?v=1740605796)
Dashboard
Få det store billede på moneo dashboard. Kædesensorens procesværdier kan visualiseres via dashboardet. Et overblik over kædens aktuelle tilstand kan blive vist i dashboardet.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/2-dashboard.png?v=524271246)
- Sammenligning af samlet længde og et enkelt leds maksimumslængde
- Kædeleddets position med maksimumslængde
- Rullekædens driftstid
- Kædens samlede længde
- Antal kædeled, der har passeret sensoren siden starten
- Rullekædens aktuelle hastighed
- Gennemsnitlig acceleration Rullekædens aktuelle temperatur
Analyse
Der er adgang til de registrerede historik-data via analysen. I dette eksempel sammenlignes den samlede kædelængde med det enkelte leds maksimumslængde.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/3-analyse.png?v=524266020)
- Grøn = samlet kædelængde i %
- Blå = et enkelt leds maksimumslængde i %
Indstillinger og regler: Administration af grænseværdier
Statiske tærskelværdier
Der kan defineres automatiserede advarsler og alarmer for overskridelse og underskridelse af procesværdier ved hjælp af de statiske tærskler. I dette tilfælde indstilles tærskler for de tilsvarende værdier.
Den tid det tager at reagere på en advarsel eller alarm konfigureres ved hjælp af responsforsinkelsen.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/4-thresholds.png?v=524278147)
Regler for behandling af tickets
Denne funktion kan bruges til nemt at definere, hvad der skal ske, efter at en advarsel eller alarm er blevet udløst, f.eks:
- E-mail meddelelse
- SAP integration
Beregnede værdier
Yderligere procesværdier kan bestemmes ved hjælp af de beregnede værdier.
Rullekædens samlede længde i mm
En rullekædes teoretiske længde bestemmes ved hjælp af antal led og et leds deling. Rullekædens faktiske samlede længde beregnes i millimeter ved at gange med kædelængden + 100 %.
SAMLET LÆNGDE = DELING ∗ LED ∗ (KÆDELÆNGDE + 100)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/5-chainlength.png?v=524271786)
Forlængelse af rullekæden i mm
En rullekædes teoretiske længde bestemmes ved hjælp af antal led og et leds deling. Rullekædens faktiske forlængelse bestemmes i millimeter ved at gange med kædelængden.
FORLÆNGELSE = DELING ∗ LED ∗ KÆDELÆNGDE
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/6-chainrlongation.png?v=524275217)