Digital kommunikation med sensoren
- Volumenstrømmen og temperaturen sendes som procesværdier og reducerer antallet af påkrævede målepunkter
- Konstant og høj opløsning i hele måleområdet
- Decentraliserede IO-Link mastere reducerer den påkrævede kabelføring
- Ukompliceret digital dokumentation
- Sensordata kan anvendes i IIoT-kontekst
moneo: IIoT-platformen
- Parameterindstilling
- Tilstandsovervågning
- Kommunikation fra OT til IT
Mulige udgangsfunktioner
Nogle SV-displayversioner har dobbelte analoge udgange (4...20 mA). Det betyder, at sensorerne nemt kan tilsluttes eksisterende styreenheder, der kun har analoge indgangskort. Alternativt kan frekvensudgangen anvendes.
Konvertering af modstandssignaler
SV-versionen, der udelukkende består af plast, sender flowhastigheden via et signal på 4...20 mA. PT1000-signalet, der anvendes til udlæsning af temperaturen, kan hurtigt og nemt konverteres til et signal på 4...20 mA ved hjælp af TP-adapteren. Således kan SV-senderenhederne nemt fungere som dobbelte analoge enheder og blive integreret i eksisterende system- eller kontrolstrukturer.