• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Overblik over de vigtigste fordele:

  • Stød-, vibrations- og slagbestandighed op til 1 joule eller 4 joule i ATEX versionen
  • Høj modstandsdygtighed over for indtrængende kølemidler og smøremidler eller aggressive rengøringsmidler takket være beskyttelsesgrad IP 65 til IP 69K
  • Temperaturchok-modstandsdygtighed og hus i rustfrit stål til krævende forhold i levnedsmiddelindustrien
  • Præcise afstandsværdier og målrettet vedligeholdelse med IO-Link-sensorer
  • Versioner med non-stick-belægning, der forhindrer, at svejseslagge sætter sig fast
  • Kort design og montering uden minimumafstand til trange pladsforhold

Vedligeholdelsesfrie og særdeles driftssikre selv under ekstreme forhold

Helmetalsensorer bruges de steder, hvor anvendelsen kræver en særlig mekanisk udførelse. Hvad enten det er chok, vibrationer eller slag op til 1 joule i standardversionen eller 4 joule i ATEX versionen, klarer ifm helmetalsensorerne enhver udfordring mht. vedligeholdelsesfri drift - helt efter mottoet, installér og glem. Den planmonterede installation og de øgede tasteafstande sikrer herudover driftssikker detektering med tilstrækkelig signalreserve.