You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Forspring med IO-link

Forspring med IO-link

I dag giver ifms IO-Link-sensorer brugerne helt nye muligheder. F.eks. implementeres overførslen af cykliske og acykliske data, samt meddelelser i begge retninger. Og IO-Link kan tilbyde meget mere:

Støjimmunitet

Ingen udefrakommende indvirkning på signalet

Overførsel af IO-Link-data er baseret på et 24 V-signal og er derfor ekstremt ufølsomt over for udefrakommende påvirkning. IO-Link-sensorerne er forbundet med standard M12 stikforbindelser. Afskærmede kabler og tilknyttet jording er ikke længere nødvendige.

Ingen tab i måleværdier

Alle måleværdier overføres digitalt. Fejlbehæftet overførsel og konvertering af analoge signaler udryddes. De digitalt overførte målte værdier kan vises direkte i styrerummet.

Nem udskiftning af sensor

IO-Link masteren gemmer alle parametre for de tilsluttede sensorer. Efter udskiftning skrives de forrige parametre automatisk til den nye sensor. Det er ikke nødvendigt at lede efter de påkrævede sensorindstillinger.

Kan ikke manipuleres

Den standardiserede parameterindstilling giver mulighed for at låse betjeningstasterne på enheden. Derved udelukkes ukorrekt indstilling af enhver form for ændring af værdier. Parametrene kan når som helst dokumenteres.

Identifikation

Identifikation og detektering af udskiftelige værktøjer
O5D fotocellen registrerer, om det valgte værktøj findes i fiksturet. IO-Link sikrer, at der kun anvendes en sensor af den samme type til udskiftning.

Registrering af brud på ledning

Med IO-Link foretages overførslen af proces- og servicedata på samme tid. Ledningsbrud eller kortslutning detekteres øjeblikkeligt af masteren. Fejlfindingsdata kan tilgås, også under brug.