• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Digital kommunikation med sensoren

  • Præcis transmission af procesværdier
  • Færre ledninger med decentraliserede IO-Link mastere
  • Ukompliceret digital dokumentation
  • Sensordata kan anvendes i IIoT-kontekst
  • Bedst mulig opløsning i hele måleområdet:

Med IO-Link bliver konduktansens opløsning altid skaleret, så den passer til det anvendte måleområde, og så den størst mulige nøjagtighed altid garanteres.

IO-Link konverter

EIO104 konverterer hurtigt og nemt IO-Link-procesværdier til to 4...20 mA-signaler. Det betyder, at IO-Link sensorer nemt kan tilsluttes eksisterende styreenheder, der kun har analoge indgangskort.

Analog integration

Med analog integration udlæses procesværdien som et 4...20 mA-signal.