Den trådløse vej til Industri 4.0
Aldrig før har det været så vigtigt at indsamle og bruge relevante data. Kun en optimal indsigt i maskinerne, systemerne og udstyret gør det muligt for dig at træffe de rigtige beslutninger om din vedligeholdelses- og produktionskontrol og at implementere optimeringsforanstaltninger. Trådløs kommunikation via Bluetooth Mesh sparer dig værdifuld integrationstid.
Mulighederne ved Bluetooth Mesh
Den trådløse vej til Industri 4.0
Brug Bluetooth Mesh til eftermontering af systemer, bane vejen til Industri 4.0 og skabe en ekstra kommunikationskanal - uden ekstra ledninger og uden forstyrrelse af styresystemet. Integrer op til 50 enheder
Op til 50 IO-Link enheder kan integreres i et Bluetooth Mesh-system. Det betyder, at du nemt kan opskalere dit system efter behov. Evaluer og brug sensordata i IIoT
Sensordata kan nemt læses med Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) og behandles i en IIoT-applikation. Vores IIoT-platform moneo er perfekt til denne opgave. Integration er hurtigt og nemt uden kode - tilslut og gå i gang. Datasikkerhed
Adgangskodebeskyttelse sørger for, at dine data er beskyttet.
- Sensorer og aktuatorer
- Bluetooth Mesh-adapter
- PLC (valgfri, den eksisterende ledningsføring bibeholdes)
- Bluetooth Mesh-basisstation
- IIoT-applikationer
Bluetooth Mesh-systemets komponenter
Bluetooth Mesh-systemet består af op til 50 Bluetooth-adaptere, der kan parres med en basisstation. Adapterne er forbundet med IO-Link sensorer (uafhængigt af producent) og sender procesdataene til basisstationen via Bluetooth. Hvis basisstationen er uden for en adapters rækkevidde, fungerer en eller flere adaptere som formidlere og videresender informationen. Ved brug af ifm’s IoT Core og MQTT/JSON overfører basisstationen sensordataene til downstream IIoT-systemer.
For eksempel til ifm’s IIoT-platform moneo. moneo giver dig mulighed for at integrere basisstationen med få klik og for at gemme, analysere og behandle indkommende data. Dette giver dig maksimal fleksibilitet og skalerbarhed.
Glem ikke: De forbehandlede data kan videresendes fra moneo med passende konnektorer til cloud-systemer eller via MQTT og OPC UA.
Godt at vide: I tilfælde af en eftermontering bliver sensorens SIO-signal sendt til styreenheden uden at blive ændret.
Integration af Bluetooth Mesh
Anvendelses eksempler
Eftermontering til effektiv energiovervågning
En producent af plejeprodukter bruger SD-flowsensorer fra ifm i forskellige dele af sit system til måling af trykluftforbruget. Den efterfølgende analyse hjælper kunden med at identificere lækager eller slitage af kompressoren på et tidligt tidspunkt, handle og spare penge.
Bluetooth Mesh-systemet blev brugt til efterfølgende integration af de distribuerede sensorer i IIoT. Dette hjalp med at reducere kundens omkostninger til eftermontering betydeligt: I stedet for at forbinde sensorer med IT-niveauet ved hjælp af lange kabelstrækninger (på over 30 meter) var alt, kunden behøvede at gøre at forbinde Bluetooth-adapterne med IO-Link sensorerne og parre adapterne med basisstationen. Basisstationen sender dataene til IIoT-platformen moneo til yderligere analyse, før resultaterne overføres til energistyringssystemet.
Hold øje med systemets sundhedstilstand
For at kunne overvåge store ventilatorers tilstand kontinuerligt måler en kunde fra bilindustrien vibrationsparametre og temperaturkurven ved hjælp af ifm-sensorer. Begge parametre danner grundlaget for at opnå pålidelig information om ventilatorernes behov for vedligeholdelse. Til dette formål bliver dataene evalueret via ifm’s IIoT-platform moneo. Overhængende beskadigelse kan detekteres tidligt på grundlag af den indhentede information, og en fejl i systemet kan forhindres. Nødvendig vedligeholdelse kan desuden planlægges på en sådan måde, at anlæggets nedetider bliver begrænset til et minimum.
Bluetooth Mesh-systemet blev brugt til integration af sensorerne på IIoT-niveauet. Fordi dette kun krævede en lille indsats, blev implementeringen udført af kunden. Langvarige nedetider, kompliceret kabelføring og ekstraomkostninger til eksterne serviceudbydere kunne undgås.
Bluetooth Mesh til midlertidig og nem overvågning
En kunde fra fødevareindustrien ledte efter en fleksibel og midlertidig løsning til detektering og digital evaluering af tømningen af udskillere og de tilhørende trykstød. Der var behov for en enkel løsning, der var hurtig at implementere, og som gav mulighed for nem forbindelse af de skiftende målepunkter med IIoT-niveauet til dataindsamling. Brugen af Bluetooth Mesh opfylder alle kundens specifikationer, der er nævnt ovenfor. Bluetooth-adapteren kan skrues fleksibelt på det ønskede målepunkt, hvorefter procesværdierne kan blive sendt til IIoT-applikationen via MQTT/JSON og konverteres til information. Omfortrådning af ledninger er ikke nødvendig.
Med udgangspunkt i den første positive erfaring og efter at have overbevist sig selv om fordelene ved digital trådløs dataindsamling planlægger kunden nu at tilføje yderligere målepunkter til systemet, som permanent vil sende data til IIoT-niveauet via Bluetooth Mesh.
Gode grunde til Industri 4.0
Hvornår er Bluetooth Mesh det rigtige system?
Bluetooth Mesh er det rigtige system, hvis du ønsker at opgradere dit eksisterende anlæg, der er udstyret med IO-Link sensorer, og udnytte fordelene ved Industri 4.0. Konkret betyder dette, at procesdataene bliver registreret, evalueret på IT-niveau understøttet af software, og at den relevante information udtrækkes til procesoptimering. Takket være den anvendte Bluetooth-teknologi kan dette gøres uden ekstra ledninger og uden af forstyrre kommunikationen mellem sensoren og styreenheden.