Adaptador para carril DIN para módulos de bus de campo IO-Link
- Instalación en carril DIN de maestros IO-Link, switches Ethernet y módulos de E/S
- Set completo de montaje para diferentes tamaños de módulos
- Montaje rápido y sencillo, a prueba de vibraciones
- Diseño robusto para utilización en entornos agresivos
- Para la instalación directa en la máquina o en el armario de control
Flexible
A partir de ahora, los maestros y módulos IO-Link se pueden montar de forma rápida y segura en un carril DIN, ya sea directamente en la máquina o en el armario de control. El cambio o la ampliación de módulos también se solventa rápidamente con estos adaptadores.
Compatible
El adaptador para carril DIN está disponible en dos tamaños. La versión pequeña está diseñada p. ej. para maestros IO-Link de 4 puertos, mientras que el adaptador grande admite maestros IO-Link de 4 y 8 puertos.
Además, los adaptadores para carril DIN también se pueden utilizar para módulos IO-Link, switches Ethernet, módulos Ethernet de E/S y distribuidores pasivos.
El adaptador para carril DIN es especialmente adecuado para los siguientes módulos:
Maestros IO-Link para el entorno informático y de automatización
Los módulos maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. De forma paralela, pueden enviar información importante de los sensores inteligentes al entorno informático. Utilizando la toma Ethernet IoT independiente, la red informática se puede separar completamente de la red de automatización. La información del sensor llega hasta el entorno informático a través de la interfaz establecida TCP/IP JSON.
Módulos de E/S Ethernet
Los módulos DI descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores binarios y el bus de campo. Esto permite que las señales de conmutación binarias en el campo se puedan transmitir directamente a través del bus de campo.
Switches Ethernet
Los módulos descentralizados sirven como nodos de red entre los participantes en el campo. Estos se conectan directamente a través de cables de conexión M12 robustos y fiables.
Módulos de E/S IO-Link
Estos módulos IO-Link permiten conectar a IO-Link sensores convencionales digitales y analógicos y actuadores digitales. Para ello, están disponibles módulos con puertos configurados de forma fija o módulos configurables. Esta libre combinación de puertos analógicos y digitales en un solo módulo es única hasta ahora y permite ahorrar costes. Esto se debe a que solo se necesita un puerto IO-Link en el maestro.