- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Modules de terrain avec technologie de montage rapide ClassicLine
- AC5218
Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide
AC5218
ClassicLine 2AO C IP67
Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide
AC5218
ClassicLine 2AO C IP67
- Montage sans outils et câblage simple grâce à la technologie de montage rapide
- Câble plat orientable dans trois directions différentes
- LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de l'état de commutation et des erreurs
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Connecteurs M12 robustes pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 |
---|
Application
Application | montage sur le terrain |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 50 |
Protection inversion de polarité | oui |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 |
---|
Sorties
Nombre des sorties analogiques | 2; (raccordement d’actionneurs à 2,3 et 4 fils) |
---|---|
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Chute de tension max. sur charge pour courant nominal [V] | 10 |
Résolution sortie analogique | 12 bit |
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | 0,5 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...70 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 67 |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 125 | ||||||
Homologation UL |
|
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Mode d’adressage étendu | non |
Profil maître AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.5 |
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 |
Code ID AS-i [hex] | 3.5 |
Certificat AS-i | 124001 |
Données mécaniques
Poids [g] | 183 |
---|---|
Matières | PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | Câbles plats |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
|
---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions | |
Connecteur: M12; codage: A |