• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules de terrain Ethernet
  4. Commutateurs Ethernet pour l'automatisation industrielle et les engins mobiles
  5. AL3100

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

  • Commutateurs 6 ports (« non administrable ») pour PROFINET Class A
  • Technologie de connexion M12, codage L pour un chaînage simple du chemin de courant
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Application
Version switch « non administrable » pour applications de terrain
Application für PROFINET-Netzwerke
Fonction "daisy chain" (connexion en série) alimentation en tension
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC; ((US ; selon TBTS/TBTP))
Tension nominale DC [V] 12 / 24
Consommation [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Interfaces
Interface de communication Ethernet
Nombre des interfaces Ethernet 6
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10 MBit/s; 100 MBit/s
Remarque concernant les interfaces
PROFINET Conformance Class A (CC-A)
type de traitement: Store and Forward
Auto Polarity
Auto Negotiation
Auto MDI-X
QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
files d’attente de priorité: 4
taille du tableau MAC: 2000 adresses
blocage: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -25...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 4000
Indice de protection IP 65; IP 66; IP 67
Indice de protection (NEMA 250) 6P
Degré de pollution 2
Fluides chimiques
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tests / homologations
CEM
UN/ECE-R10 émission de parasites et immunité aux parasites : 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 Impulsion 1 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 5a niveau de sévérité 3 / état fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 1 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27
Changements rapides de température
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Données mécaniques
Poids [g] 315,15
Matières boîtier: PA orange; Connecteur femelle: laiton nickelé
Matière des joints FKM
Remarques
Remarques
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
X1...X6 Connecteur: 6 x M12; codage: D; Joint d'étanchéité: FKM
Raccordement électrique - alimentation en tension IN
XD1 Connecteur: 1 x M12; codage: L
Raccordement électrique - alimentation en tension OUT
XD2 Connecteur: 1 x M12; codage: L; Joint d'étanchéité: FKM