- Produits
- E10772
Collier de fixation pour vérins cylindriques
E10772
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Collier de fixation pour vérins cylindriques
E10772
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E11823 Comparaison de produits: E10772 / E11823 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données mécaniques
Dimensions [mm] | Ø 100 |
---|---|
Matières | inox (1.4305/303) |
Diamètre du piston [mm] | 100 |
Diamètre extérieur du vérin [mm] | 98...109 |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|